REF.
721376
Suno - Detetor de movimentos, sem neutro (2 condutores), Alumínio
Preço | 113,02 € * |
---|---|
Embalagem (Unidades) | 1 |
Volume (dm3) | 0.82 |
Peso (g) | 130 |
Descrição
Características do Produto
Detetor sem neutro (2 condutores) com derrogação manual. Permite forcar manualmente os modos “On”, “Auto” ou “Off” através das teclas frontais dedicadas. Cargas máx. suportadas: 3 W a 100 W: LED e fluorescentes compactas - 3 VA a 250 VA: LED, fluorescentes compactas, halogéneo e tubos fluorescentes com balastro ferromagnético ou eletrónico - 3 W a 250 W: incandescentes e halogéneo 230 V~. Possibilidade de instalar até 3 detetores em paralelo. Nota: Se forem instalados vários detetores num mesmo circuito a carga mínima admissível aumenta (consultar ficha técnica do produto). Consumo em repouso: 0,02 W. Detetores compatíveis com quaisquer tipos de lâmpadas. Ligadores de parafusos. Deteção por infravermelhos. Angulo horizontal de deteção: 120 graus. Alcance máx. deteção: 8 metros. Protegidos contra sobretensões e curto-circuitos. Temporização regulável de 10 seg. até 10 min. Fluxo luminosidade regulável de 5 até 1275 lux. Mecanismos fornecidos com teclas ou centros e com suporte metálico. Permitem fixação por parafusos ou por garras (incluídas). Para completar com os quadros de acabamento Suno. Produtos fornecidos em embalagem com “Flowpack”.Mais Informação
Instruções de instalação e documentos relacionados |
|
---|---|
Documentação Comercial |
Software
Videos
|
* Preço referente à tabela 03/2024. IVA não incluído
Fechar